• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IF6035

Detector inductivo

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

Detector inductivo

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

  • Cuerpo liso de acero inoxidable para evitar adherencias
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Para la detección exacta de la posición en máquinas
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 5
Carcasa cilíndrico
Dimensiones [mm] Ø 11 / L = 60
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 800
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 5
Alcance real Sr [mm] 5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...4,05
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1971
Datos mecánicos
Peso [g] 15,5
Carcasa cilíndrico
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] Ø 11 / L = 60
Materiales inox (1.4571 / 316Ti); PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A