• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFT222

Detector inductivo

IFT222

IFB3007-ANKG/M/V4A/US-104-DNS

Detector inductivo

IFT222

IFB3007-ANKG/M/V4A/US-104-DNS

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
Características del producto
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 7
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 50
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Alcance aumentado
Aplicación Procesos de limpieza regulares
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 700
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 7
Alcance real Sr [mm] 7 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...5,7
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1803
Datos mecánicos
Peso [g] 25,6
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 50
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado