• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFT249

Detector inductivo

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

Detector inductivo

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 7
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 79
Campo de aplicación
Característica especial Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico
Aplicación Procesos de limpieza regulares
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 12; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,8
Corriente de carga mínima [mA] 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables)
Corriente residual máx. [mA] 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 700
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 7
Alcance real Sr [mm] 7 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...5,7
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1287
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 86,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 79
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Ayuda al ajuste 1 x LED, rojo
Ayuda de ajuste óptico
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
apto para PLC tipo 1 según IEC 61131-2
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²