• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. II5346

Detector inductivo

II5346

IIB3015-BPKG

Detector inductivo

II5346

IIB3015-BPKG

  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Para la detección exacta de la posición en máquinas
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 15
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 15
Alcance real Sr [mm] 15 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...12,15
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 901
Datos mecánicos
Peso [g] 210,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales latón niquelado; Superficie activa: PBT
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
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²