• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. II5432

Detector inductivo

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Detector inductivo

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 10
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...55 DC
Consumo de corriente [mA] < 7
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 400
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 50
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Alcance real Sr [mm] 10 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...8,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales latón niquelado; PBT
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
Conexión Conector: 1 x Ø 28 mm; codificación: A