• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. II5735

Detector inductivo

II5735

IIA2010-FRKG/US-100-IRF RT

Detector inductivo

II5735

IIA2010-FRKG/US-100-IRF RT

  • Función de salida NA/NC programable
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Técnica de dos hilos
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Amplio rango de tensión de alimentación
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 10
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...55 DC
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 300
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 450
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Alcance real Sr [mm] 10 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...8,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,5
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1835
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Hazardous voltage
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 166
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales latón niquelado; PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A