Características del producto
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] |
22 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados; Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico |
Aplicación |
Aplicaciones industriales / automatización industrial |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Clase de protección |
II |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
4,6 |
Corriente de carga mínima [mA] |
4 |
Corriente residual máx. [mA] |
1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
22 |
Alcance real Sr [mm] |
22 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] |
0...17,8 |
Alcance aumentado |
sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 |
Histéresis [% del Sr] |
3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
3 V |
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
1424 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
118,5 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
no enrasable |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Nombre de la rosca |
M30 x 1,5 |
Materiales |
Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco |
Par de apriete [Nm] |
50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
4 x 90° LED, amarillo |
Ayuda al ajuste |
1 x LED, rojo |
|
Ayuda de ajuste óptico |
sí |
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |