• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IS3501

Detector inductivo

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

Detector inductivo

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

  • Con etapa de salida AC/DC combinada
  • Técnica de dos hilos
  • Diseño rectangular especialmente compacto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • ce
  • ccc
  • ukca
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 2
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28 x 10 x 16
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 45...65
Tensión de alimentación [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 5
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 5
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 0,8
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 200
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 25
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 2
Alcance real Sr [mm] 2 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,6
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,9 / latón: 0,8 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,46
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1724
Datos mecánicos
Peso [g] 15
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 28 x 10 x 16
Materiales PBT
Par de apriete [Nm] < 0,5; (con arandela)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²