Detector inductivo
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
Detector inductivo
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
- Diseño rectangular especialmente compacto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Indicación bien visible del estado de conmutación
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 2791 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 125 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Materiales | PBT |
Par de apriete [Nm] | < 0,5; (con arandela) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|