• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IS5030

Detector inductivo

IS5030

IS-2002-FROG/6M

Detector inductivo

IS5030

IS-2002-FROG/6M

  • Diseño rectangular especialmente compacto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Función de salida NA/NC programable
  • Técnica de dos hilos
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 2
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28 x 10 x 16
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 5...36 DC
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 0,8
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 2000
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 2
Alcance real Sr [mm] 2 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,62
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2460
Datos mecánicos
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 28 x 10 x 16
Materiales PBT
Par de apriete [Nm] < 0,5; (con arandela)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²