Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
3 x normalmente abierto |
Dimensiones [mm] |
65 x 52 x 110 |
Campo de aplicación
Aplicación |
Indicación de posición para válvulas de asiento y de diafragma; Medición absoluta de recorrido; Supervisión de la junta de válvula |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...36 DC |
Consumo de corriente [mA] |
42; (24 V) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] |
2000 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
3 x normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Rango de medición [mm] |
0...80 |
Velocidad máx. del target [m/s] |
1 |
Resolución de la carrera de la válvula [mm] |
0,2 |
Target |
|
arandela cilíndrica |
- |
Ø 24 mm ±0,05 mm |
- |
altura mínima 10 mm |
- |
superficie frontal superior plana |
- |
acero inoxidable según DIN17440, nº de material 1.4404 |
|
Software / programación
Opciones de parametrización |
3 umbrales de conmutación libremente programables en el rango de medición |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
Grado de protección |
IP 65; IP 67; (Sólo en combinación con el montaje en un cabezal de válvula que ofrezca al sensor suficiente protección contra los daños mecánicos.) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV CD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV pinza de acoplamiento |
EN 61000-4-6 HF conducido |
3 V |
|
Resistencia a vibraciones |
EN 60068-2-6 Fc |
1 mm (10...55 Hz) / 1 octavo / minuto, en 3 ejes |
|
Resistencia a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 6 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas |
|
MTTF [años] |
298 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
217,5 |
Tipo de montaje |
Brida de 3 orificios |
Dimensiones [mm] |
65 x 52 x 110 |
Materiales |
PA; TPE; PP; LCP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, verde open |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo seat |
Estado de conmutación |
1 x LED, rojo close |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Cable: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |