- Productos
- KI8509
Características del producto
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Alcance [mm] | 3...15 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...125 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 |
Salidas
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 8 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,7 (125 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (>70°C; 250 mA: >50°C) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200; (>70°C; 250 mA: >50°C) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3...15 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 15 |
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Resistencia aumentada a interferencias | sí; (resistencia más alta a interferencias (con HF conducidas)) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 193,2 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x Hubbell (HBL7465V) |