• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. KN5107

Detector capacitivo

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

Detector capacitivo

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: KQ6004 Comparador de productos: KN5107 / KQ6004 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] Posibilidad de ajuste de lleno y vacío
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 78 x 36 x 10
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Salida de control de funcionamiento
Instalación detección a través de paredes de depósitos no metálicos o en tubos de derivación
Fluidos material a granel seco; líquidos
Fluidos recomendados fluidos con constante dieléctrica < 20; aceites
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 30; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Salida de control de funcionamiento
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] 3,5
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] 10
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 150
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 5
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] Posibilidad de ajuste de lleno y vacío
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Datos mecánicos
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 78 x 36 x 10
Materiales PC; PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
destornillador: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado