• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de nivel
  4. Todos los sensores de nivel
  5. LR2350

Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)

LR2350

LR0000BSEN34AKSKG/US

Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)

LR2350

LR0000BSEN34AKSKG/US

  • Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
  • Compatible con agua y con fluidos a base de agua
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Sistema modular de componentes electrónicos de evaluación y varilla de sonda
  • Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Para altas temperaturas del proceso: la temperatura en la conexión de proceso es determinante. La temperatura real del fluido puede ser mayor.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • crn
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Longitud de varilla L [mm] 150...2000
Conexión de proceso conexión de rosca 3/4" NPT rosca exterior
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos Fluidos líquidos
Constante dieléctrica del fluido > 5
Fluidos recomendados agua; fluidos acuosos
Temperatura del proceso [°C] -20...100; (véase la nota en el apartado de observaciones)
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia al vacío [mbar] -1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 16
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] < 3
Principio de medición Ondas radar guiadas
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; IO-Link
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20, invertible; (escalable)
Carga máx. [Ω] 500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] 150...2000
Zona activa A [mm] L-40
Zona inactiva I1 / I2 [mm] 30 / 10
Frecuencia de medición [Hz] 4
Rango de configuración
Punto de conmutación SP [mm] 15...L-30
Punto de desconmutación rP [mm] 10... L-35
En intervalos de [mm] 1
Histéresis [mm] > 5
Precisión / variaciones
Error de medición [mm] ± 7
Error de offset [mm] 5
Resolución [mm] 1
Señal cero de corriente [mA] 4,0
Señal completa de corriente [mA] 20
Influencia de la temperatura por cada 10 K ± 0,2 %
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 1
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 2,3
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 730
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : en depósitos metálicos cerrados
DIN EN 61000-6-4 : en depósitos metálicos abiertos o de plástico
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 20 g (6 ms) con sonda de referencia 0,5 m
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) con sonda de referencia 0,5 m
MTTF [años] 216
Datos mecánicos
Peso [g] 383,5
Dimensiones [mm] Ø 50 / L = 128
Materiales inox (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); 1.4435 (inox / 316L); PTFE; FKM
Conexión de proceso conexión de rosca 3/4" NPT rosca exterior
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 3 x LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Nivel pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Parametrización pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Notas Para altas temperaturas del proceso: la temperatura en la conexión de proceso es determinante. La temperatura real del fluido puede ser mayor.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
Error de medición D en el límite de la zona activa de la sonda