Detector para cilindros con ranura en T
MK500A
MKT3028BBPKG/G/ZH/3D
Detector para cilindros con ranura en T
MK500A
MKT3028BBPKG/G/ZH/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
- Frecuencia de conmutación muy alta
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 30 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | > 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 3694 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 59,4 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de montaje | excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T; (posibilidad de montaje en distintos tipos de cilindros con los adaptadores indicados) |
Dimensiones [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiales | PA; Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|