- Productos
- MQ2000
Detector magnético
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Detector magnético
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- La detección de objetos también es posible a través de una tapa protectora de metal (excepto en acero)
- Señal de conmutación fiable incluso si el sensor presenta mucha suciedad
- Robusto y resistente a impactos gracias a la superficie activa de metal
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: IQ2010 Comparador de productos: MQ2000 / IQ2010 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 |
Campo de aplicación
Fluidos | Detecta solo metales férricos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 60 |
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | < 10 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | 10 |
Repetibilidad [% del Sr] | 10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...85 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1647 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 81,2 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiales | zinc conformado a presión; ventana LED: TPU; moldeo: PUR |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; resistente al fuego (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² |
---|