Fuente de iluminación externa
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
Fuente de iluminación externa
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
- Potente luz continua para la detección de contornos y posiciones
- Mayor vida útil gracias al funcionamiento por impulsos
- Iluminación homogénea con luz roja o infrarroja
- Variantes con tres tamaños de campo luminoso distintas
- Diseño ultraplano que permite ahorrar espacio
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Campo de iluminación [mm] | 100 x 100 |
Diseño | Iluminación de fondo |
Modo de funcionamiento | Luz permanente o funcionamiento por impulsos |
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -10...10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | < 410 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 617 |
Entradas
Disparador | 5...24 V |
---|
Salidas
Resistente a sobrecargas | sí |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 54 |
Protección contra sobrecalientamiento | sí; (> 50 °C) |
Homologaciones / pruebas
Seguridad fotobiológica | grupo libre; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [años] | 292 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 450,1 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 155 x 133 x 9,8 | |
Materiales | aluminio | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |