• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. O6T217

Sistema de reflexión directa

O6T217

O6TIFNKG

Sistema de reflexión directa

O6T217

O6TIFNKG

  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Ajuste intuitivo del rango de detección por medio de potenciómetro
  • Selección cómoda del modo luz u oscuridad mediante selector giratorio
  • Muy buena relación calidad-precio
  • ce
  • ukca
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 16; ((24 V))
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 850
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida modo luz / oscuridad; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de detección
Alcance [mm] 5...600; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Rango de configuración [mm] 100...600
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 24
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Datos mecánicos
Peso [g] 60
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 35,4 x 13 x 21
Materiales Carcasa: ABS; PPSU
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Par de apriete [Nm] 0,5
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia