• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OF5048

Sistema de reflexión directa

OF5048

OFT-FNKG

Sistema de reflexión directa

OF5048

OFT-FNKG

  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 30
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 320
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 1...200; (papel blanco 200 x 200 mm)
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 92
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 903
Datos mecánicos
Peso [g] 73,1
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón niquelado
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia