Sensor de distancia óptico
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Sensor de distancia óptico
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Diseño pequeño y compacto con rosca M18 estándar y medición del tiempo de vuelo PMD
- Medición de distancias al milímetro y supervisión durante el proceso
- Rango de detección o alcance independientes del color
- La emisión simultánea del valor de distancia y de la reflectividad aumenta la seguridad en el proceso
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 45; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | Láser activado/desactivado |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | 2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carga máx. [Ω] | 250 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 20 |
---|
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
---|
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 60 |
---|
Rango de detección
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 |
---|---|
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo [m] | < 20 |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración reflectividad del objeto [%] | 6...900; (reflectividad; 6 % papel negro; 100 % papel blanco) |
---|
Rango de medición [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 60 |
Rango de medición [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 120 |
Rango de medición [m] | 0,05...1 |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 180 |
Software / programación
Opciones de parametrización | distancia / reflectividad; histéresis / ventana; Sensitivität; salida de corriente/tensión; modulación secuencial para evitar interferencias mutuas entre sensores del mismo tipo |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1.3 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 | ||
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 258 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 134,8 |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Dimensiones [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; placa frontal: PMMA |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|
curva de histéresis para la medición de distancia / modo de funcionamiento: FINE
|
|
---|
curva de histéresis para la medición de distancia / modo de funcionamiento: STD
|
|
---|
curva de histéresis para la medición de distancia / modo de funcionamiento: FAST
|
|
---|
|
|
---|
Curva de histéresis para la reflectividad del objeto
|
|
---|
Otros datos
Parámetro | Rango de configuración | Configuración de fábrica |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Valores aplicables a | |
Luz externa sobre el objeto | < 10 klx |
condiciones ambientales constantes | 23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos | 15 |