• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OGS100

Barrera fotoeléctrica, emisor

OGS100

OGS-OOKG/US

Barrera fotoeléctrica, emisor

OGS100

OGS-OOKG/US

  • Alcance muy amplio
  • Para el uso en sistemas de transporte y manipulación
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Alternativa económica a los equipos con carcasa metálica
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 645
Rango de detección
Emisor / receptor emisor
Alcance [m] < 8
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 600
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67; (en combinación con el conector correspondiente)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1899
Datos mecánicos
Peso [g] 14,3
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 44
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: ABS
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A