Barrera fotoeléctrica, emisor
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
Barrera fotoeléctrica, emisor
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
- Carcasa de acero inoxidable robusta y cuadrada con rosca M18 lateral
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Alcance muy amplio
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 17 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 860 |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 15 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 200 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,5 | ||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...80 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 1002 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 78,35 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 | |
Dimensiones [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4542 / 630); PEI | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|