Sistema réflex para detección de objetos transparentes
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
Sistema réflex para detección de objetos transparentes
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
- Detección fiable de vidrio, láminas, botellas de PET y envases transparentes
- Alcance muy amplio
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
- Frecuencia de conmutación elevada para procesos rápidos
- Alineación sencilla mediante luz roja visible
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 22 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 0,2...1,5; (Reflector «nido de abeja» 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 64 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 867 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 41,1 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiales | Carcasa: ABS; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | Óptica frontal |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,15 m, PVC |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |