Barrera fotoeléctrica, receptor
OL0007
OLE-FKOA
Barrera fotoeléctrica, receptor
OL0007
OLE-FKOA
- Alcance muy amplio
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad
- Modo luz/oscuridad programable
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
Potencia absorbida máx. [VA] | 4 |
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Poder de corte | 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 25 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 233 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 166,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiales | PA; PBT | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 4,5...10 mm; Prensaestopa: M16 X 1,5 |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|