- Productos
- PC5024
Transmisor de presión
PC5024
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Transmisor de presión
PC5024
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Detección fiable de la presión del sistema en aplicaciones industriales
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Muy buena precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
- Expectativa de vida útil de más de 60 millones de ciclos de presión
- Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta para aplicaciones con un reducido espacio de instalación.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Elemento de medición | célula metálica de capa fina | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...65 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,1 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,8; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero y margen [% del margen por cada 10 K] | < 0,25 (-25...65°C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 1 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...65 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 787 | ||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 56,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4542 / 630) |
Ciclos de presión mín. | 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal) |
Par de apriete [Nm] | 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior |
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|