- Productos
- PI7096
Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla
PI7096
PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P
Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla
PI7096
PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P
- Medición de nivel hidrostático y registro de valores límite combinados con salida analógica/de conmutación
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Para el uso en el rango de temperaturas elevadas en la técnica de procesos
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Montaje rasante en depósitos, tanques y tuberías
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 03/31/2024
Fecha de descatalogación: 03/31/2024
Artículos alternativos: PI1005 o PI1706 Comparador de productos: PI7096 / PI1005 / PI1706 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
No utilizar para nuevos proyectos. no hay más adaptadores disponibles como accesorios
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas |
Instalación | carcasa orientable en 350° |
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Presión de rotura mín. [bar] | 50 |
Resistencia a la presión [bar] | 20 |
Tipo de presión | presión relativa |
Sin espacios muertos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 85 |
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
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Punto de desconmutación rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
En intervalos de [bar] | 0,002 | ||||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 6 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...100 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 178 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 405,5 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); PTFE; 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % del margen |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Notas | No utilizar para nuevos proyectos.; no hay más adaptadores disponibles como accesorios | |
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |