- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Con membrana aflorante para aplicaciones industriales
- PL1503
Transmisor de presión con membrana aflorante
PL1503
PL-025-REA12-A-DKG/US/ /
Transmisor de presión con membrana aflorante
PL1503
PL-025-REA12-A-DKG/US/ /
- Registro fiable de la presión del sistema en aplicaciones industriales y móviles
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Muy buena precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
- Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta para aplicaciones con un reducido espacio de instalación.
- Medición de temperatura integrada a través de IO-Link
- Precisa salida analógica y comunicación cómoda a través de IO-Link
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Elemento de medición | célula de medición de presión cerámica capacitiva | |||
Supervisión de temperatura | sí | |||
Aplicación | con membrana aflorante para aplicaciones industriales; para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; Fluidos líquidos; otros fluidos previa solicitud | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...110; (Montaje enrasado mediante junta de metal sobre metal. Para ver las temperaturas admisibles de otras variantes de juntas, consultar los materiales de estanqueidad en "Accesorios") | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||
Tipo de presión | presión relativa; vacío | |||
Sin espacios muertos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Perro guardián integrado | sí |
Consumo de corriente [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Retardo a la disponibilidad [s] | < 1 |
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
---|---|
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; IO-Link (configurable) |
Número de salidas digitales | 1; (IO-Link) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable; 1:5) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto inicial analógico |
|
|||||||||
Punto final analógico |
|
|||||||||
En intervalos de |
|
|||||||||
Configuración de fábrica |
|
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,5; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Precisión [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura ambiente - temperatura del fluido)) |
---|
Tiempos de respuesta
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...99,99 |
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 12 |
---|
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 3 |
---|
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 agua; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Modo SIO | no | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A; (si el PIN 2 no está conectado: B) | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,5 | ||||||||
Resolución IO-Link para presión [bar] | 0,005 | ||||||||
Resolución IO-Link para temperatura [K] | 0,2 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; temperatura interna | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 427 | ||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 85,3 |
---|---|
Materiales | 1.4435 (inox / 316L); inox (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L); Al2O3 (céramica); acabado : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM para estanqueidad con junta DIN EN ISO 1179-2, véase el manual de instrucciones) |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Par de apriete [Nm] | 25 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|