• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Dos salidas de conmutación
  5. PP0520

Sensor de presión con célula de medición cerámica

PP0520

PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V

Sensor de presión con célula de medición cerámica

PP0520

PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V

  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida de diagnóstico
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
  • ce
  • ukca
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Utilización con limitaciones para utilización en fluidos gaseosos con presiones > 25 bares solamente previa solicitud
Temperatura del fluido [°C] -25...90
Presión de rotura mín.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Resistencia a la presión
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,6...36 DC; (modo de comunicación: 18...32)
Consumo de corriente [mA] < 45
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 170
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Punto de conmutación SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Punto de desconmutación rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
En intervalos de
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Configuración de fábrica
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Atenuación del valor del proceso dAP en pasos [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 68; (7 días / 1 m de profundidad del agua / 0,1 bar)
Homologaciones / pruebas
CEM
inmunidad a perturbaciones EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV descarga de contacto / 15 kV descarga de aire
EN 61000-4-3 radiado HF 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pinza de acoplamiento
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV alimentación / 1 kV señal para dispositivos DC
EN 61000-4-6 HF conducido 30 V
Resistencia a choques
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
DIN EN 61373 Categoría 3
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 g
DIN EN 61373 Categoría 2
MTTF [años] 309
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 216
Materiales inox (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5
Tornillo de amortiguación integrado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 2 x LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Función Teach
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A