• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PY2692

Sensor de presión con pantalla

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

Sensor de presión con pantalla

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Medición de nivel hidrostático y registro de valores límite combinados con salida analógica/de conmutación
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Para el uso en el rango de temperaturas elevadas en la técnica de procesos
  • Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Montaje rasante en depósitos, tanques y tuberías
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: PL1512 Comparador de productos: PY2692 / PL1512 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición [bar] -1...150
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Instalación carcasa orientable en 350°
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Utilización con limitaciones para utilización en fluidos gaseosos con presiones > 25 bares solamente previa solicitud
Temperatura del fluido [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Presión de rotura mín. [bar] 650
Resistencia a la presión [bar] 200
Tipo de presión presión relativa; vacío
Sin espacios muertos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC
Consumo de corriente [mA] < 50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,5
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 6
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20, invertible; (escalable 1:4)
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Salida analógica de tensión [V] 0...10, invertible; (escalable 1:4)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] -1...150
Punto de conmutación SP [bar] -0,8...150
Punto de desconmutación rP [bar] -1...149,8
Punto inicial analógico [bar] -1...112,5
Punto final analógico [bar] 36,5...150
En intervalos de [bar] 0,1
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,5; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 100
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0,1...100
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0,1...100
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 100
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 450
Materiales inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiales en contacto con el fluido 1.4435 (inox / 316L); céramica; PTFE
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 4 x LED, verde
Estado de conmutación LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación bar; psi; MPa; % del margen
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado