• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PY9954

Sensor de presión con pantalla

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

Sensor de presión con pantalla

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

  • Con salida de conmutación y analógica programable
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Se pueden seleccionar unidades de presión específicas de un país
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Muy resistente a choques y vibraciones
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PY9964 Comparador de productos: PY9954 / PY9964 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación Industria alimentaria y de bebidas
Fluidos fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Resistencia a la presión
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Tipo de presión presión relativa
Sin espacios muertos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...36 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Protección contra sobretensión sí; (< 40 V)
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; (configurable)
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Salida analógica de tensión [V] 0...10
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Punto de conmutación SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Punto de desconmutación rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
En intervalos de
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] < ± 0,5
Repetibilidad [% del valor final] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del valor final] < ± 0,5
Desvío de la histéresis [% del valor final] < ± 0,25
Estabilidad a largo plazo [% del valor final] < ± 0,05
Tiempos de respuesta
Temporización ajustable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos
Peso [g] 282,5
Materiales inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); céramica (99,9 % Al2 O3); FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 3 x LED, verde
Estado de conmutación LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado