• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sistemas para medición del consumo de aire comprimido y gas industrial
  5. SDG152

Contador de aire comprimido

SDG152

SDG6"/METRIS PB DN150 LM

Contador de aire comprimido

SDG152

SDG6"/METRIS PB DN150 LM

  • Medición precisa del caudal y del consumo
  • Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
  • Para la detección del aire comprimido de servicio
  • Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: SDG750 Comparador de productos: SDG152 / SDG750 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Tenga en cuenta que los sensores con una fecha de producción anterior a 2010 tienen un círculo de taladros modificado
  • ce
  • ukca
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición [m³/h] 33...10000
Conexión de proceso collarín DN150 según:DIN EN 10220
Campo de aplicación
Aplicación Función totalizador
Fluidos Aire comprimido
Nota sobre los fluidos
calidad del aire ISO 8573-1
clase 141
clase 344
Temperatura del fluido [°C] 0...60
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia a la presión [MPa] 1,6
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 100
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,5
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; (configurable)
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250; (por cada salida)
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable)
Carga máx. [Ω] 500
Salida de impulsos Contador de volumen de consumo
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m³/h] 33...10000
Rango de indicación [m³/h] 0...12000
Supervisión de cantidades de caudal
Valor de impulso 10 Nm³
Longitud de pulso [s] 0,1
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clase 141 /; clase 344)
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,1; (dAP = 0)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [años] 214
Datos mecánicos
Peso [g] 29029
Materiales PBT-GF20; PC; PC; inox (1.4301 / 304); FKM; Sección de tubo normalizado: acero galvanizado
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); céramica vidrio pasivado; PEEK; poliéster; FKM; aluminio anodizado; acero galvanizado
Conexión de proceso collarín DN150 según:DIN EN 10220
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
Los rangos de medición, indicación y configuración se refieren a la corriente de volumen estándar según DIN ISO 2533
Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A