• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. SI1002

Detector de circulación de fluidos

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Detector de circulación de fluidos

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SI5002 Comparador de productos: SI1002 / SI5002 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Conexión de proceso M18 x 1,5 rosca interno
Campo de aplicación
Fluidos Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistencia a la presión [bar] 300
Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...36 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 90
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 15; (señalado ópticamente)
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Fluidos líquidos
Rango de configuración [cm/s] 3...300
Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60
Fluidos gaseosos
Rango de configuración [cm/s] 200...3000
Sensibilidad máxima [cm/s] 200...800
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] 300
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Fluidos líquidos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Fluidos gaseosos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación botón pulsador
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] M18 x 1,5
Nombre de la rosca M18 x 1,5
Materiales PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Conexión de proceso M18 x 1,5 rosca interno
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 10 x LED, tricolor
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A