• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Compactos sensores de caudal con carcasa de acero inoxidable
  5. SI5100

Detector de circulación de fluidos

SI5100

SID10ADTFPKG/US-100

Detector de circulación de fluidos

SI5100

SID10ADTFPKG/US-100

  • Monitorización fiable de fluidos líquidos o gaseosos en tuberías
  • Numerosas posibilidades de conexión al proceso mediante adaptadores
  • Ajuste sencillo de los puntos de conmutación para una rápida puesta en marcha
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Barra de LED para indicar el punto de conmutación y el estado del caudal
Atención: resistencia a la presión modificada
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso M18 x 1,5 rosca interno
Campo de aplicación
Fluidos Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistencia a la presión [bar] 100
Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 60
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 10
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] 45
Fluidos líquidos
Rango de configuración [cm/s] 3...300
Sensibilidad máxima [cm/s] 3...100
Fluidos gaseosos
Rango de configuración [cm/s] 200...3000
Sensibilidad máxima [cm/s] 200...800
Precisión / variaciones
Repetibilidad [cm/s] 1...5
Nota sobre la repetibilidad
para agua 5...100 cm/s; 25 °C
Configuración de fábrica
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K] 0.1; (para agua 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Gradiente de temperatura [K/min] 300
Precisión del punto de conmutación [cm/s] ± 2...± 10; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica)
Histéresis [cm/s] 2...5; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica)
Tiempos de respuesta
Fluidos líquidos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Fluidos gaseosos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación botón pulsador
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
MTTF [años] 298
Homologación UL
Número de homologación UL I02X
Datos mecánicos
Peso [g] 221,85
Dimensiones [mm] M18 x 1,5
Nombre de la rosca M18 x 1,5
Materiales inox (1.4404 / 316L); inox (1.4310 / 301L); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Materiales en contacto con el fluido 3.7035 (titanio); Junta tórica: FKM 80 Shore A
Conexión de proceso M18 x 1,5 rosca interno
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 10 x LED, tricolor
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A