Accesorios para sistemas de señalización - Levas de conmutación
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Accesorios para sistemas de señalización - Levas de conmutación
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Campo de aplicación
Versión | para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales, para interfaces mecánicas según VDI/VDE 3845 | ||
---|---|---|---|
Componentes |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 76,5 |
---|---|
Diámetro de la leva [mm] | 53 |
Distancia entre agujeros [mm] | 80 |
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] | 20 |
Notas
Notas |
|
---|