ioControl – Robusto módulo de E/S
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-cr2050-01.jpg?v=316078883)
Módulo apto para aplicaciones móviles con controlador integrado y elevado grado de protección
- Módulo de E/S apto para aplicaciones móviles con alto grado de protección y conectores compactos tipo Deutsch
- Se puede utilizar como minicontrolador independiente programable a través de CODESYS
- Interfaces de visualización y de botones pulsadores para la parametrización
- Función de entrada/salida configurable
- Dos interfaces CAN con protocolo CANopen y J1939
Módulo de E/S descentralizado y minicontrolador en un solo equipo
ioControl es un módulo de E/S descentralizado que está conectado con el controlador a través del bus CAN. Se monta apartado del controlador en piezas alejadas de la máquina donde se producen o requieren señales. El alto grado de protección y la robusta carcasa permiten un montaje exterior directamente en zonas expuestas a salpicaduras y suciedad. La conexión sencilla y segura de sensores y actuadores se realiza a través de los conectores Deutsch, muy extendidos en el sector de automatización para aplicaciones móviles. La interconexión del bus CAN se lleva a cabo mediante cables de derivación precableados. Aparte de su uso como módulo de E/S configurable, el ioControl también se puede utilizar como minicontrolador para su uso en terreno. Para ello está disponible CODESYS como sistema de programación.