Sistema de evaluación multifunción para valores de medición analógicos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dx2032-2240x1260-01.jpg?v=-674431854)
Buena legibilidad y manejo intuitivo mediante pantalla táctil
- Buena legibilidad de la pantalla
- Manejo intuitivo mediante pantalla táctil y formato texto
- Cambio del color de la indicación en rojo, amarillo o verde con valores superiores o inferiores a los límites
- Resolución de 16 bits
- Funciones adicionales como tara, filtro, cálculo de promedio y enlaces de señales
Pantalla analógica 4.0
La nueva pantalla multifunción es mucho más que solo una pantalla: procesa señales analógicas de forma descentralizada y transmite esta información al controlador del nivel superior en caso necesario. Estas funciones inteligentes permiten su integración en el ámbito de Industria 4.0.
Indicación versátil de valores analógicos
La pantalla inteligente muestra diversos parámetros del proceso de sensores con salida analógica o transmisores con salida de señales estándar. Los factores de escalado configurables permiten convertir las señales de entrada y mostrarlas como valores físicos (p. ej. presión, temperatura, cantidad de caudal). Así se puede, por ejemplo utilizando un transmisor de presión, visualizar el volumen de llenado de un depósito. Asimismo, se pueden compensar mutuamente las señales de entrada, por ejemplo, para la medición de presión diferencial.
Cómodo manejo
El ajuste se lleva a cabo a través de una moderna pantalla táctil resistiva directamente en el equipo. La pantalla cambia automáticamente del modo de visualización al modo de parametrización. Todos los parámetros se muestran en formato texto, lo cual proporciona un manejo intuitivo. Para evitar manipulaciones no deseadas, el sistema se puede proteger mediante contraseña.
Supervisión de valores límites
El usuario puede definir hasta cuatro valores límites. En caso de que se alcancen valores superiores o inferiores al nominal, conmutan hasta cuatro salidas transistor. Se visualiza el estado de las salidas y la indicación de la pantalla se muestra en rojo, amarillo o verde en función del valor del proceso.