Sistema de monitorización de estado online con interfaz de bus de campo
Sistema completo y personalizable de monitorización de estado para la optimización del control de procesos y de estados
- Intercambio de datos con el PLC a través del bus de campo
- Supervisión optimizada del estado y del proceso
- 3 puertos Ethernet: redes por separado para oficina y máquina
- 6 canales: 4 señales dinámicas (p. ej. aceleración, fuerza), 2 entradas analógicas
- Memoria interna del histórico de gran capacidad con reloj en tiempo real
Sistema completo y personalizable de monitorización de estado
El equipo VSE150 es un sistema de diagnóstico de 6 canales para la evaluación de cuatro señales dinámicas (p. ej. aceleración) y dos entradas analógicas. La nueva gama VSE15x ofrece diversas interfaces de bus de campo para el intercambio de datos con un PLC. Los valores de medición pueden ser así visualizados directamente en el sistema de control, mientras que la supervisión puede ser adaptada a los estados de funcionamiento y a los procesos de la máquina. Para las alarmas críticas, además del bus de campo también están disponibles 2 salidas de conmutación digitales rápidas (tiempo de respuesta ≤1 ms).
Ahorro de costes gracias a la simplificación del cableado
La conexión directa al PLC a través del bus de campo permite el intercambio de parámetros auxiliares (p. ej. velocidad de rotación, trigger para estados de funcionamiento) y de alarmas no críticas de la supervisión de estado a través del bus. Esto no solo hace ahorrar tiempo de cableado, sino también el suministro de las correspondientes entradas/salidas en el PLC.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-vse150-2240x1260-01.jpg?v=1735020598)