Sensor de conductividad LDL100: un nuevo enfoque en la separación de fases
- Reduce las imprecisiones de los procesos de limpieza basados en tiempo
- Aumento del rendimiento del proceso gracias a la alta flexibilidad del punto de medición
- El diseño compacto y de alta calidad evita fallos y paradas imprevistas
- Sencilla instalación y puesta en marcha
- Transmisión digital sin pérdidas de los valores de medición
Aplicaciones
La distinción entre diferentes fluidos juega un papel decisivo, especialmente en la industria alimentaria. Los agentes de limpieza, el agua de lavado y los alimentos en las tuberías de procesos tienen diferentes valores de conductividad y, por tanto, se pueden detectar de forma sencilla y fiable.
Beneficios
El inequívoco seguimiento de productos está disponible en todo momento. La rápida y fiable distinción de fluidos permite una reducción de desechos en el producto y en el agua de lavado.
Manipulación
La distinción de productos es posible con una solución lista para usar. No es necesario configurar el sensor durante la puesta en marcha. Además están disponibles funciones avanzadas, como p. ej. la simulación.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl100-2240x1260-01.jpg?v=-674074956)
Las ventajas del LDL de un vistazo:
Tiempo de puesta en marcha muy reducido
- No es necesaria una evaluación electrónica adicional
- Sin engorroso cableado gracias al conector M12
Diseño robusto y compacto
- La carcasa de acero inoxidable totalmente soldada evita la entrada de agua.
Oferta atractiva
- Alta disponibilidad y tiempos de entrega rápidos
- El concepto flexible de adaptadores reduce / simplifica el almacenamiento
¿Por qué LDL100?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilidad | Calidad | Rendimiento | Gama de productos para la industria alimentaria |
Plazos cortos de entrega, descarga gratuita del certificado de fábrica |
Diseño robusto y compacto, resistente a choques de temperatura y vibraciones. 5 años de garantía |
Alta resolución en todo el rango de medición gracias a IO-Link |
Todos los sensores de proceso de un solo proveedor, p. ej. para sistemas CIP. |
Típico proceso de limpieza en la industria alimentaria
Objetivo: distinción precisa entre el producto y el agua de lavado a través de la supervisión de la conductividad.
Típico proceso de limpieza
Aplicación
- Objetivo: distinción precisa entre el producto y el agua de lavado
- Proceso de limpieza: el agua expulsa el producto de la tubería
- El sensor de conductividad supervisa la transición entre fluidos con diferente conductividad.
Ventajas
- Reducción de desechos en el producto y en el agua de lavado
- Validación del proceso
Valor añadido gracias a IO-Link
![]() |
Transmisión de datos sin pérdidas Transferencia digital de conductividad y temperatura |
![]() |
Plug & Play Sencilla puesta en marcha gracias a la parametrización automática |
![]() |
Procesos transparentes Memoria del histórico interna |