• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

4 en 1: Caudalímetro para medir el consumo de cuatro gases industriales

  • La gran versatilidad de uso reduce la variedad de sensores y los costes de almacenamiento
  • Los precisos datos de medición permiten una eficiente gestión energética
  • La emisión simultánea de varios valores del proceso evita puntos de medición adicionales
  • El modo de simulación simplifica la puesta en marcha y el manejo

Sensor "todo en uno" para ahorrar costes
El nuevo caudalímetro de la gama SD detecta los importantes gases industriales argón, dióxido de carbono, nitrógeno y aire. Por lo tanto, es la elección ideal p. ej. para sistemas de embotellado y envasado en la industria alimentaria, así como para procesos de soldadura, corte o soldadura bajo gas inerte. Aparte del caudal actual, el sensor también detecta la temperatura, la presión y la cantidad de caudal total. Los valores se pueden leer en la pantalla a color y están disponibles digitalmente a través de IO-Link.

Sencillo manejo a través de IO-Link
El sensor ofrece a través de IO-Link otras funciones útiles que simplifican el manejo: en el modo de simulación, los ajustes personalizados de visualización y del punto de conmutación se pueden comprobar antes de la puesta en marcha. En el modo Flash, el usuario puede definir visualmente la posición exacta del sensor activado.

Garantía de calidad y reducción de costes
Gracias al uso del caudalímetro, el usuario tiene en todo momento bajo control el consumo exacto de los gases industriales de alto coste. Tanto las cantidades más pequeñas como los grandes caudales, se detectan de forma fiable. La alta precisión de medición contribuye en particular a garantizar la calidad del producto o del proceso, siempre que sea necesaria una precisa dosificación de gases. Mientras que un consumo excesivo aumenta innecesariamente los costes, un suministro demasiado bajo en el proceso tiene un efecto negativo en la calidad final del producto.

La base para un completo sistema de gestión de energía según DIN EN ISO 50001
La Directiva de Eficiencia Energética de la UE DIN EN ISO 50001 requiere que las empresas realicen registros de la calibración de los equipos de medición para garantizar la precisión y repetibilidad de los datos de medición. La combinación del nuevo contador de aire comprimido SD y las calibraciones DAkkS periódicas proporcionan un fundamento óptimo para un fiable sistema de gestión energética.

La gran versatilidad de uso reduce la variedad de sensores y los costes de almacenamiento
La integración de cuatro curvas características para gas, una alta dinámica de medición, así como diversas variables de medición en un sensor, permiten ahorrar considerables costes de hardware. Con un solo equipo, el SD abarca una amplia variedad de aplicaciones, reduciendo así la necesidad de sensores de varios tipos y los costes de mantenimiento. Dado que el sensor también detecta la presión, la temperatura y el caudal total del fluido, se puede prescindir de sensores adicionales —incluyendo cableado y tarjetas de entrada— y así ahorrar costes extra de instalación y mantenimiento.