You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cable de alimentación M12 con codificación L

Cable de alimentación M12 con codificación L

  • Sección de cable de 2,5 mm2 para corrientes hasta 16 A
  • Cable M12 según EN 61076 con codificación L
  • Ideal para la conexión de maestros IO-Link
  • Material del cable libre de halógenos
  • Para aplicaciones industriales generales, como p. ej. automatización de fábricas o máquina herramienta

Transmisión de corrientes altas con baja caída de tensión
El control de cargas con módulos maestros IO-Link requiere más energía que el control de sensores sencillos. El conector M12 con codificación L está cada vez más consolidado en el mercado y es ideal para el suministro de corriente de este tipo de módulos. ifm ofrece cables de conexión y prolongadores adaptados para ello. La sección de cable de 2,5 mm2 permite transmitir corrientes hasta 16 A de forma fiable, mientras que la baja caída de tensión tiene un efecto positivo en el radio de acción.

Para automatización industrial y máquina herramienta
Debido a los componentes de la carcasa y a los materiales del cable libres de halógenos, son ideales para todas las aplicaciones estándar en el ámbito de la automatización industrial o para el equipamiento de máquinas herramienta.