Detección precisa de objetos muy pequeños con las barreras fotoeléctricas láser en horquilla
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opu700_opu701_opu702-2240x1260-01.jpg?v=1348170537)
- El preciso láser detecta de forma fiable incluso las piezas más pequeñas a partir de Ø 30 μm
- Rápida puesta en marcha sin ajuste entre el emisor y el receptor
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- Indicación de suciedad mediante el control continuo de la cantidad de luz
- Modos de funcionamiento (potencia, velocidad, alta resolución) ajustables según la aplicación
Máxima precisión en el rango micrométrico
Los nuevos equipos de ifm se utilizan en la supervisión de piezas de componentes mecánicos de precisión, componentes médicos u otros componentes en miniatura. Gracias al preciso láser, la barrera fotoeléctrica en horquilla detecta objetos con un diámetro de solo 30 μm.
Ajustes y diagnóstico con IO-Link
Gracias a IO-Link, también es posible la adaptación a las necesidades individuales de los procesos y a los entornos de trabajo. En el modo de potencia, los objetos se detectan de forma fiable incluso en condiciones difíciles gracias a una mayor intensidad de luz. En el modo de velocidad son posibles frecuencias de conmutación de hasta 10.000 Hz. Además, la suciedad de la óptica es detectada automáticamente por el sensor, permitiendo así llevar a cabo una limpieza a tiempo y garantizar la seguridad del proceso.