Encóder multivuelta IO-Link para no perder la orientación
- Seguimiento absoluto de la posición incluso sin suministro eléctrico
- Ajuste directo de los valores —sin pasar por el PLC— para tareas exactas de posicionamiento
- Montaje flexible gracias al conector M12 giratorio con LED de estado integrado
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- Medición del tiempo de funcionamiento para una planificación eficiente del mantenimiento
- Resolución configurable para una rápida puesta en marcha
Comunicación en el proceso en tiempo real
Con una resolución total de 31 bits, el nuevo encóder multivuelta ofrece una amplia gama de posibilidades para aplicaciones de posición y velocidad. Gracias a la tecnología de medición magnética robusta y sin batería, el sensor detecta los movimientos incluso cuando la máquina está desconectada. La entrada y salida digital permite la comunicación en el proceso en tiempo real: los detectores de posición pueden indicar las posiciones finales directamente al encóder, sin utilizar el PLC como intermediario. De este modo se evitan los desajustes temporales y mecánicos.
Instalaciones siempre bajo control para un mantenimiento adecuado a las necesidades
Para el mantenimiento según las necesidades, el sensor proporciona, aparte de la temperatura, también otros datos sobre el encendido y apagado, las horas de funcionamiento total y el tiempo de almacenamiento. El monitor de velocidad de rotación integrado también controla continuamente la velocidad del eje y garantiza así una alta disponibilidad de la instalación.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rmv_rmu_rmb_rmo_rma-2240x1260-01px.jpg?v=1348154590)