You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Maestros IO-Link para la industria del automóvil

Maestros IO-Link para la industria del automóvil

  • Maestros IO-Link de 4 y 8 puertos según las especificaciones AIDA de la industria del automóvil
  • Alimentación en cadena con sistema de conexión estandarizado M12 con codificación L, máx. 2 x 16 A
  • Conexión de actuadores hasta 2 A

Un extra de rendimiento gracias a IO-Link

  • Medición de corriente y limitación de corriente ajustable por puerto
  • Maestro y equipo configurables con el software LR DEVICE

Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama de productos EVC. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.

Maestros IO-Link para la industria del automóvil
La AIDA (Iniciativa de Automatización de Fabricantes Alemanes de Automóviles) establece un estándar para los maestros IO-Link en la industria del automóvil. La conexión de alimentación con codificación L y tierra funcional se utilizará en todos los futuros módulos de campo. Además, este maestro se ajusta a las especificaciones de etiquetado de la AIDA y a la conexión Profinet más reciente.

Ventajas y utilidad para el cliente

16 amperios en un conector M12
El maestro IO-Link es alimentado a través del conector M12 estándar con codificación L. Este sistema de conexión con 5 x 2,5 mm2 se puede utilizar para la alimentación del sensor y del actuador con un total de 16 A. La energía puede ser transmitida por el maestro con una conexión en cadena margarita (daisy chain).

Conexión de actuadores de 2A con alto consumo de corriente
El pin 2 de un puerto B se puede ajustar opcionalmente a un modo de salida digital. Esto permite conmutar electroválvulas y actuadores con hasta 2 A.

Monitorización de energía
Para cada puerto individual existe un límite de corriente que se puede ajustar desde el PLC. Asimismo, los valores de tensión y corriente se pueden medir desde cualquier puerto. Esto permite cuantificar las necesidades energéticas de una planta y transmitirlas a los sistemas ERP para su análisis.

Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.