Doblemente bueno: detectores inductivos con IO-Link y salida analógica
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-di-2240x1260-01px.jpg?v=-2064697997)
- Detección temprana de cambios mecánicos gracias a la medición de distancia de gran precisión
- Medición de distancia y conmutación con un solo equipo
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- Uso flexible gracias al alcance ajustable
- Transmisión de valores de medición sin pérdidas a través de IO-Link
- Más funciones con total compatibilidad con equipos convencionales
Preparados para el reequipamiento de instalaciones
Los nuevos sensores analógicos inductivos pueden funcionar en instalaciones existentes de forma totalmente compatible. Además se puede utilizar una amplia gama de funciones e información a través de IO-Link.
Mayor precisión de medición con IO-Link
Gracias a la comunicación digital, se evitan las pérdidas por conversión o las interferencias electromagnéticas. Por otro lado, el rango de detección del sensor se puede escalar libremente a través de IO-Link, lo que también permite ajustar la curva de aproximación. De este modo, se puede maximizar específicamente la resolución en aquellos casos en los que sea necesario detectar rápidamente los cambios más pequeños de distancia, como los causados por un desgaste incipiente. Cuando los equipos se conectan a un sistema ERP, los datos digitales pueden utilizarse para implementar un mantenimiento automatizado y orientado a la demanda.