Set completo: detección de productos para la entrada y salida de mercancías
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_190_0053.jpg.jpg?v=675315112)
- Asignación clara de productos a la entrada y salida de mercancías
- Se evitan las entregas erróneas gracias a la transparencia del flujo de mercancías
- Interfaz estandarizada con SAP / ERP
- Application Package listo para usar con una sencilla puesta en marcha gráfica
- Con detección de dirección y medición de volumen 3D opcional
La logística simplificada
La solución completa para la entrada y salida de mercancías incluye todos los componentes RFID necesarios para la detección automática de productos.
Los sensores opcionales ofrecen la posibilidad de determinar la dirección del movimiento o incluso el volumen de los productos. Los dispositivos de señalización óptica y acústica sirven de apoyo a los procesos. Los informes y mensajes de alarma se pueden transmitir directamente al sistema de gestión de mercancías.
Sencilla ampliación
El paquete básico con el edgeController central se puede completar en todo momento con paquetes de ampliación para hasta 10 puertas.
Flujo de mercancías bajo control
Gracias al uso de un sistema inteligente de control de entrada y salida de mercancías por RFID, los flujos de mercancías pueden visualizarse de forma transparente y transferirse a un sistema inteligente. Esto permite optimizar los tiempos de carga, evitar errores y ahorrar costes.
Ventajas de un sistema inteligente de control de entrada y salida de mercancías
- Asignación clara de productos a la entrada y salida de mercancías
- Se evitan las entregas erróneas gracias a la transparencia del flujo de mercancías
- Se ahorran costes y se evitan errores