2 en 1: detectores con IO-Link y señal de conmutación digital
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-di-2240x1260-01px.jpg?v=-2064697997)
- Transmisión simultánea de datos del proceso completos y señales de conmutación rápida
- La transmisión continua de información sobre la distancia hace posible una detección temprana de los cambios mecánicos
- La información sobre el diagnóstico ayuda a reducir los tiempos de inactividad
- Las funciones configurables aumentan la variabilidad de la aplicación y reducen el almacenamiento
Conmutación rápida y diagnóstico permanente
Con estos detectores inductivos, el propio detector podrá ser el punto de partida de la ruta en Y; la conexión que pone a disposición los datos del sensor tanto en el mundo analógico como en el digital.
Este detector ofrece lo mejor de ambos mundos, y eso a través de un único cable de conexión: los procesos de conmutación rápida se pueden transmitir al sistema de control a través de una señal de conmutación, mientras que, por ejemplo, los cambios de distancia entre el sensor y la pletina de conmutación, se pueden monitorear de manera permanente y transmitir al nivel informático a través de IO-Link.
Esto significa que la necesidad de mantenimiento de la instalación se puede identificar en una fase temprana, evitando así los costosos tiempos de inactividad que surgen de improviso.