• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

El lector multicódigo verifica y analiza códigos y texto

  • Uso versátil para garantizar la calidad y la fiabilidad de los procesos en la producción y la logística
  • Reconoce y verifica tanto texto como códigos
  • Alto rendimiento gracias a la rápida evaluación de varios códigos y partes de texto diferentes en una sola imagen
  • Detección fiable incluso en presencia de luz externa y con superficies difíciles
  • Sencilla parametrización en el equipo o a través del software ifm Vision Assistant

Una solución universal para producción y logística

El lector multicódigo O2I detecta códigos 1D y 2D, así como texto. Además, analiza su calidad en unos pocos milisegundos. El número de elementos que se debe detectar es irrelevante: el O2I también puede evaluar varios códigos o elementos de texto, así como su combinación con una sola captura. Esto convierte al lector multicódigo en la solución universal para los procesos de producción y logística que requieren la comprobación de la calidad de códigos y texto o su uso para el seguimiento del producto.
La configuración del O2I se puede realizar rápidamente en el equipo con unas sencillas aplicaciones. Asimismo, las tareas complejas son igualmente fáciles de llevar a cabo con el galardonado software ifm Vision Assistant.

Todo en un solo sistema

El lector multicódigo O2I detecta ahora también fuentes y caracteres, además de los conocidos códigos 1D y 2D. Garantiza una identificación segura incluso en caso de condiciones difíciles, como por ejemplo, con luz externa variable o superficies brillantes. La fecha de fabricación, el número de lote y la serialización de los productos son ahora aspectos importantes de las tareas de trazabilidad en el ámbito de la Industria 4.0. Con el desarrollo del O2I, estas tareas pueden resolverse ahora de forma brillante. Leer o comparar textos solos o en combinación con códigos 1D y 2D.

Productos