You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Accesorios
  3. Prolongador de pulsos de conmutación de 24 V

Prolongador de pulsos de conmutación de 24 V

  • Prolongación y/o retardo de los pulsos de conmutación de 24 V
  • Adecuado para aplicaciones de campo
  • Versión de 2 canales
  • Sistemas de conexión M12 fiables
  • Posibilidad de parametrización a través de IO-Link

Sin perder ningún pulso

Especialmente en procesos de conmutación cortos, detectar de forma fiable cada uno de los pulsos de conmutación de un sensor supone un reto para el sistema de control. Aquí es donde entra en juego el prolongador de pulsos: cada pulso de entrada, por corto que sea, se emite como señal de conmutación con una duración definida.
Además, se puede ajustar un tiempo de retardo para la salida de las señales de conmutación.

Dos opciones de parametrización

La pantalla LED y los dos botones permiten una fácil parametrización directamente en el equipo. Como alternativa, el prolongador de pulsos también se puede configurar a través de IO-Link.

Conexión sencilla

La conexión directa a otros equipos de campo se realiza a través de un sistema de conexión M12 robusto y estándar en la industria. El prolongador de pulsos se puede conectar directamente p. ej. a un sensor con conector M12.

Aplicaciones de campo

Los relés de temporización disponibles en el mercado están diseñados para su uso en el armario de control. El prolongador de pulsos, en cambio, puede utilizarse directamente sobre el terreno gracias a su alto grado de protección IP. Esto permite ahorrar un espacio valioso en el armario de control.

Pulsos de salida definibles mediante tres parámetros

Retardo de conmutación:

El pulso de salida conmuta más tarde que el de entrada.

Retardo de desactivación:

El pulso de salida se desactiva más tarde que el de entrada.

Tiempo de retención:

Define la duración del pulso de salida.