Servidor OPC UA para la VSE: supervisión de vibraciones 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- La interfaz estándar abierta permite una fácil transferencia de datos al nivel de IT
- Fácil integración de la supervisión de vibraciones en la monitorización digital integral de instalaciones y procesos
- Configuración y manejo sencillos sin necesidad de conocimientos de programación
Conexión sencilla con el nivel de IT
Con el servidor OPC UA para el equipo VSE, los datos de la electrónica de diagnóstico se pueden transferir al nivel de IT de forma muy sencilla y sin necesidad de profundos conocimientos de programación. De esta forma, la información del análisis de vibraciones está disponible para que el sistema de software de alto nivel pueda realizar la monitorización de la instalación y la optimización de procesos.
Para el procesamiento de datos se requiere un cliente independiente.
Requisitos del sistema
- Quadcore i5/i7
- Mín. 8 GB RAM
- Windows 10 de 64 bits
- Windows Server 2019 de 64 bits
- Windows Server 2016 de 64 bits
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Acerca de OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) es el estándar de comunicación independiente del fabricante y de la plataforma para una comunicación de datos segura y fiable en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).