- Novedades de productos
- IO-Link
- Maestro IO-Link de campo con conexión IoT
Maestro IO-Link de campo con conexión IoT

Intercambio seguro entre OT e IT
En el moderno mundo de la Industria 4.0, proteger la infraestructura de las instalaciones frente a influencias externas es una prioridad absoluta. Los módulos maestros IO-Link aptos para IoT actúan como pasarelas descentralizadas en la red de automatización y transmiten los datos de los sensores conectados al bus de campo.
La conexión con el nivel de IT se realiza a través de un puerto Ethernet IoT independiente. La transmisión de datos tiene lugar a través de la interfaz TCP/IP-JSON establecida. Esto permite procesar datos de proceso relevantes en el nivel de IT y en los sistemas ERP, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad en la instalación.
Parametrización cómoda con moneo configure SA
El intuitivo software moneo configure SA registra automáticamente toda la infraestructura IO-Link y la organiza claramente en la estructura de árbol definida. Los maestros y sensores se muestran con sus respectivos parámetros y pueden administrarse de forma centralizada en el software.
Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad permiten la utilización en aplicaciones con refrigerantes o directamente en zonas húmedas de la industria alimentaria. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
Con los accesorios adecuados, se puede obtener energía auxiliar adicional para la conexión de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede ser de hasta 20 metros.